TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Siliziumasphäre, 25 mm Durchm. x 12,5 mm BW, Ar-beschichtet für 3-5 μm

×
Produkt #89-362 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€782,00
Stk. 1-5
€782,00
Stk. 6+
€625,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50 @ 4000nm
Numerische Apertur NA:
1.00
Hintere Brennweite BFL (mm):
10.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Designwellenlänge Asphäre (nm):
4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
λ/6
Beschichtung:
BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <3% @ 3 - 5μm
Oberflächengenauigkeit, P-V (μm):
<0.3
Zentrierung (Bogenminuten):
≤10
Zentrierung, ETD (µm):
<21.8
Oberflächenqualität:
60-40
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Randdicke ET (mm):
2.37
Mittendicke CT (mm):
4.75 ±0.10
Blende:
0.5
Fase:
Protective bevel as needed
Kanten:
Diamond Turned
Radius R2 (mm):
87.361
Form der hinteren Fläche:
Concave
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Beugungsbegrenzte Eigenschaften
  • Geringe Dichte und Streuung
  • Ideal für IR-Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
  • Verfügbar mit AR-Beschichtung für 1650-3000 nm oder mittleres IR (3000-5000 nm)

TECHSPEC® Siliziumasphären sind leichte, hochleistungsfähige Lösungen für MWIR-Anwendungen und eignen sich ideal als Alternative für kostspielige ZnSe-Linsen und zerbrechliche Germanium-Linsen. Die Asphären sind mit effizienten, breitbandigen AR-Beschichtungen verfügbar für BBAR (1650-3000 nm) oder MWIR (3000-5000 nm). TECHSPEC® Siliziumasphären sind dank ihrer mechanischen und thermischen Eigenschaften auch unter extremen Umweltbedingungen mit Temperatur- und Druckschwankungen beständig. Da Silizium ein Material mit niedriger Dichte ist, eignen sich diese Linsen auch ideal für Systeme, bei denen es auf geringes Gewicht ankommt, beispielsweise in vielen Anwendungen der Verteidigungstechnik.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.