These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.80 +0.0/-0.13
Effektive Brennweite EFL (mm):
50.80 @ 10600nm
Numerische Apertur NA:
0.50
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.
Beschreibung Produktfamilie
Hergestellt aus ZnSe
Beugungsbegrenztes Design
Unsere Zinkselenidasphären bieten eine beugungsbegrenzte Fokussierung. Die Linsen werden unbeschichtet oder mit einer Breitbandbeschichtung für höchste Transmission zwischen 8 μm und 12 μm angeboten. Ideal für die Fokussierung von CO2-Laserstrahlung. Wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro. Linsendaten sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid ist besondere Vorsicht geboten, da es sich um ein giftiges Material handelt. Tragen Sie immer Plastikhandschuhe, um eine Kontaminierung zu vermeiden.