TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

3,2mm D. x 3,2mm Länge, N-LaSFN9 einseitig konvexe Stablinse

×
Produkt #46-530 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€19,95
Stk. 1+
€19,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
3.20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Half-Drum Lens
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 2500
Brechungsindex nd:
1.850
Länge (mm):
3.20
Toleranz Länge (μm):
±30
Radius R (mm):
2.00
Toleranz Radius (μm):
+0/-1.5
Oberflächenqualität:
40-20
Toleranz Durchmesser (μm):
+0/-50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einfacher Aufbau und Handhabung
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
  • Zwei verschiedene Versionen

Konvexe Stablinsen sind Glaskugeln, die bis auf einen Stab heruntergeschliffen sind, um eine Aufbaufläche zu bieten. Die Stabform vereinfacht die Handhabung, die bei Kugellinsen oft schwierig ist. Ideal für Fasereinkopplung. Die einseitig konvexen Stablinsen haben eine polierte Planfläche, um direkt vor der Faser platziert werden zu können und funktionieren wie verlängerte PCX Linsen.

Technische Informationen

D Radius R Length Length L2 Stock No.
Type A Drum Lenses
2mm 1.25mm 2.5mm 1.5mm #45-548
#45-739
#45-836
#45-663
#45-743
2.4mm 1.5mm 3mm 1.8mm #45-549
#45-837
#45-664
#45-744
3.2mm 2mm 4mm 2.4mm #45-550
#45-741
#45-838
#45-665
#45-745
4mm 2.5mm 5mm 3mm #45-551
#45-839
#45-742
#45-666
Type B Half-Drum Lenses
2mm 1.25mm 2mm 1.5mm #46-524
#46-528
2.4mm 1.5mm 2.4mm 1.8mm #46-525
#46-529
3.2mm 2mm 3.2mm 2.4mm #46-526
#46-530
4mm 2.5mm 4mm 3mm #46-527
#46-531
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.