TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4mm Durchmesser, S-LAH79, Halbkugellinse

×
Produkt #90-859 3-4 Tage
×
- +
€102,00
Stk. 1-10
€102,00
Stk. 11+
€80,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
4.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Half-Ball Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2400
Radius R (mm):
2.00
Toleranz Radius (μm):
+0/-1.5
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.05

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® Halbkugellinsen mit hohem Brechungsindex besitzen einen höheren Brechungsindex als unsere LaSFN9 Kugellinsen sowie eine kürzere hintere Brennweite. Damit wird die Fasereinkopplung vereinfacht. Die Linsen sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und bestehen immer aus dem Substrat S-LAH79 (Ohara). TECHSPEC® Halbkugellinsen mit hohem Brechungsindex vereinfachen die Systemintegration und werden in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Endoskopie sowie zum Einscannen von Barcodes. Nehmen Sie noch heute mit uns Kontakt auf, um Ihre kundenspezifischen Anforderungen zu besprechen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.