TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm D. x 12,5mm BW, unbeschichtet, Azylindrische Linse

TECHSPEC Acylinder Lenses

×
Produkt #86-031 3-4 Tage
×
- +
€600,00
Stk. 1-5
€600,00
Stk. 6+
€480,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.00
Numerische Apertur NA:
0.50
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Acylinder Lens
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 2500
Hintere Brennweite BFL (mm):
9.2
Mittendicke CT (mm):
5.50
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Freie Apertur (%):
90.00
Randdicke ET (mm):
3.0
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Oberflächengenauigkeit, RMS (μm):
1.0
Oberflächenqualität:
60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Beugungsbegrenztes Design
  • Ideal geeignet zur Erzeugung dünner Linienprofile mit monochromatischen Lichtquellen
  • Fokussierung des Lichts in einer Achse

TECHSPEC® azylindrische Linsen bieten, wie Asphären, einen beugungsbegrenzten Fokus, allerdings nur in einer Achse. Durch die geringere sphärische Aberration in der fokussierenden Achse eignen sich TECHSPEC® azylindrische Linsen ideal zur Erzeugung von dünnen Linienprofilen. Im Vergleich mit gewöhnlichen Zylinderlinsen erzeugen die azylindrischen Linsen, bei monochromatischen Lichtquellen, dünnere und schärfere Linien.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.