12 mm, 1,50 mm Brennweite, Fast-Axis-Kollimator

Fast Axis Collimators

×
Produkt #87-353 3-4 Tage
×
- +
€190,00
Stk. 1-10
€190,00
Stk. 11+
€167,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
1.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
0.7
Numerische Apertur NA:
0.50
Beschichtung:
BBAR (790-990nm)
Typ:
Beam Shaping Lens
Wellenlängenbereich (nm):
790 - 990
Hintere Brennweite BFL (mm):
0.45
Freie Apertur CA (mm):
11.0 x 1.55
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
Höhe (mm):
1.65
Toleranz Höhe (mm):
±0.05
Länge (mm):
12.00
Toleranz Länge (mm):
±0.05
Leistungsverteilung (%):
within ±0.8: >85
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Transmission (%):
>99
Breite (mm):
1.82
Toleranz Breite (mm):
±0.01

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 197:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Asphärische Zylinderlinsen zur Fast-Axis-Kollimation
  • Antireflexbeschichtet für 790 – 990 nm
  • Ideal zur Kollimation von Laserdioden
  • Slow-Axis-Kollimatoren sind ebenfalls verfügbar

Fast-Axis-Kollimatoren sind kompakte, hochpräzise, asphärische Zylinderlinsen, die zur Strahlformung oder zur Kollimation von Laserdioden gedacht sind. Die asphärischen zylindrischen Designs und hohen numerischen Aperturen ermöglichen eine gleichmäßige Kollimation der gesamten Ausgangsleistung einer Laserdiode, wobei gleichzeitig eine hohe Strahlqualität beibehalten wird. Fast-Axis-Kollimatoren bieten eine Transmission von >99% in dem spezifizierten Spektralbereich und sind in einer Vielzahl von Brennweiten erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.