TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm D. x 100mm eff. Brw. unbeschichtet, UV PCX Zylinderlinse

×
Produkt #68-171 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€99,95
Stk. 1+
€99,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Blende:
8.00
Numerische Apertur NA:
0.06
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm):
98.63
Mittendicke CT (mm):
2.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Randdicke ET (mm):
1.57
Toleranz Brennweite (%):
±3
Radius R (mm):
45.85
Oberflächenqualität:
40-20
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten):
15.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Exzellente UV-Transmission
  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Präzises Design

Unsere TECHSPEC® Plankonvexen (PCX) Zylinderlinsen aus UV-Quarzglas sind ideal für die UV-Strahlformung oder für Anwendungen in rauen Umgebungen geeignet. Zylinderlinsen fokussieren das Licht in nur einer Richtung und werden häufig mit linearen Sensorarrays eingesetzt oder um aus einem kollimierten Laserstrahl eine Linie zu erzeugen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro, wenn Sie kundenspezifische Beschichtungen benötigen.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.