TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6mm D. x -9mm FL, NIR I, geschwärzt, DCV Linse

×
Produkt #49-541-INK Kontakt
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€48,50
Stk. 1-9
€48,50
Stk. 10+
€43,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
6.00 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
-9.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.5
Numerische Apertur NA:
0.33
Beschichtung:
NIR I (600-1050nm)
Typ:
Double-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm):
-9.32
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
1.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.05
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur CA (mm):
5.4
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Randdicke ET (mm):
1.79
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Radius R1=-R2 (mm):
-9.47
Oberflächenqualität:
40-20
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® Doppelkonkave Linsen (DCV) mit NIR-I-Beschichtung haben zwei nach innen gekrümmte Flächen und eine negative Brennweite, ähnlich wie plankonkave Linsen (PCV). Aufgrund ihrer negativen sphärischen Aberration lassen sich mit diesen Linsen Aberrationen ausgleichen, die durch andere Linsen innerhalb eines Systems entstehen. Doppelkonkave Linsen (DCV-Linsen) werden häufig in Anwendungen zur Bildverkleinerung und Strahlaufweitung sowie in Teleskopen eingesetzt. TECHSPEC® Doppelkonkave Linsen (DCV) mit NIR-I-Beschichtung bieten optimale Leistung im Bereich von 600 nm bis 1050 nm.  Diese Linsen sind auch unbeschichtet sowie mit den AR-Optionen VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIR oder NIR II erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.