18,5" Durchmesser, -18" Brennweite, Negative Fresnellinse

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
Produkt #46-397 3-4 Tage
×
- +
€385,00
Stk. 1-10
€385,00
Stk. 11+
€337,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
463.55
Effektive Brennweite EFL (mm):
-457.20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100
Mittendicke CT (Zoll):
0.11
Durchmesser (Zoll):
18.5
Toleranz Größe (Zoll):
±0.05
effektiver Durchmesser (Zoll):
18.0
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
-18.00
Linien pro Zoll:
143.00
Brechungsindex nd:
1.49
Betriebstemperatur (°C):
≤80
Toleranz Dicke (%):
±40
Transmission (%):
85 (Typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Negative Brennweite
  • Acrylsubstrat
  • Quadratische und rechteckige Versionen

 

Bei einer Fresnellinse wird die gekrümmte Oberfläche einer herkömmlichen Linse durch konzentrische Rillen, die aus der Oberfläche einer dünnen, leichten Plastikplatte geformt werden, ersetzt. Die Rillen sind individuelle, refraktive Oberflächen (wie kleine Prismen im Querschnitt), die parallele Strahlen wie herkömmliche Linsen in einem Brennpunkt sammeln. Weil die Linse so dünn ist, geht sehr wenig Licht durch Absorption verloren. Fresnellinsen sind immer ein Kompromiss zwischen Effizienz und Bildqualität. Eine hohe Rillendichte erlaubt qualitativere Bilder, eine niedrige Rillendichte führt zu höherer Effizienz (nötig bei lichtsammelnden Anwendungen). In Systemen mit unendlichem Abstand sollte die gerillte Seite zum unendlichen Abstand zeigen. Fresnellinsen werden oft in lichtsammelnden Systemen wie Kondensoren oder Emitter/Detektor-Aufbauten verwendet. Sie können außerdem als Vergrößerer oder Projektorlinse verwendet werden; dies wird wegen der hohen Verzeichnung allerdings nicht empfohlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.