TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

PCX-Linse, 10,0 mm Durchm. x 30,0 mm BW, AR-Beschichtung für 633 nm

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Produkt #69-432 Lagernd
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€45,50
Stk. 1-9
€45,50
Stk. 10+
€41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
10.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
28.01
Beschichtung:
Laser V-Coat (633nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 633nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
3.00 ±0.05
Randdicke ET (mm):
2.17
Radius R1 (mm):
15.50
Freie Apertur CA (mm):
9
Blende:
3.00
Numerische Apertur NA:
0.17
Designwellenlänge DWL (nm):
633
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 633nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

Unsere standardmäßigen TECHSPEC® plankonvexen Linsen sind auch mit einer Vielzahl von V-AR-Beschichtungen erhältlich. Diese Linsen sind ideal für Anwendungen bei denen HeNe-, Dioden- oder Nd:YAG-Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden und wurde entwickelt, um eine maximale Transmission zu gewährleisten. Die Linsen sorgen vor allem in Anwendungen bei denen mehrere optische Komponenten eingesetzt werden für eine sehr gute Transmission, da pro Oberfläche max. 0,25% der Designwellenlänge reflektiert wird.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.