TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25,0mm Dia x 175,0mm FL, 980nm AR-Beschichtung, PCX Linse

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

×
Produkt #69-573 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€20,95
Stk. 1+
€20,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
175.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
172.85
Beschichtung:
Laser V-Coat (980nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 980nm
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
3.50 ±0.10
Randdicke ET (mm):
2.63
Radius R1 (mm):
90.47
Freie Apertur CA (mm):
24
Blende:
7.00
Numerische Apertur NA:
0.07
Designwellenlänge DWL (nm):
980
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 980nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Unsere standardmäßigen TECHSPEC® plankonvexen Linsen sind auch mit einer Vielzahl von V-AR-Beschichtungen erhältlich. Diese Linsen sind ideal für Anwendungen bei denen HeNe-, Dioden- oder Nd:YAG-Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden und wurde entwickelt, um eine maximale Transmission zu gewährleisten. Die Linsen sorgen vor allem in Anwendungen bei denen mehrere optische Komponenten eingesetzt werden für eine sehr gute Transmission, da pro Oberfläche max. 0,25% der Designwellenlänge reflektiert wird.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.