TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

PCX-Linse aus Kalziumfluorid, 12,5 mm D. x 50 mm BW, unbeschichtet

TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

×
Produkt #88-162 3-4 Tage
×
- +
€152,50
Stk. 1-5
€152,50
Stk. 6+
€122,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 266nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
48.63
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/2
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
2.00 ±0.1
Randdicke ET (mm):
1.14
Radius R1 (mm):
23.11
Freie Apertur CA (mm):
11.25
Blende:
4.00
Numerische Apertur NA:
0.13
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 7000
Orientierung Achse:
Random

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Niedriger Brechungsindex
  • Vakuumgeeignetes UV-Substrat
  • Unbeschichtet oder mit den breitbandigen AR-Beschichtungen VIS-NIR und NIR II verfügbar

Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen aus Kalziumfluorid sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die hervorragende Eigenschaften vom ultravioletten bis zum mittleren Infrarotspektrum erfordern. TECHSPEC® PCX-Linsen aus Kalziumfluorid eignen sich durch ihren niedrigen Brechungsindex, die hohe Laserzerstörschwelle und geringe axiale und radiale Spannungsdoppelbrechung besonders gut für Excimerlaser oder zur Integration in Infrarotsysteme. Außerdem besitzt Kalziumfluorid gegenüber vergleichbaren fluoridhaltigen Substraten eine geringere Löslichkeit und höhere Härte. Dadurch sind diese PCX-Linsen beständig gegenüber aggressiven Umgebungen und Witterungseinflüssen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.