TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

PCX-Linse aus Germanium, 25 mm D. x 50 mm BW, beschichtet für 3-5 μm

×
Produkt #69-653 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€475,00
Stk. 1-5
€475,00
Stk. 6+
€380,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 10.6µm
Hintere Brennweite BFL (mm):
49.25
Beschichtung:
BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Oberflächenqualität:
60-40
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm):
2.48
Radius R1 (mm):
150.19
Freie Apertur CA (mm):
24
Blende:
2.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Unbeschichtet oder mit Beschichtung für 3 - 5, 3 - 12 und 8 - 12 µm
  • Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
  • Ideal für die thermische Bildgebung
  • Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX-Linsen) aus Germanium (Ge) besitzen präzise diamantgedrehte Oberflächen und sind unbeschichtet oder mit breitbandigen Antireflexionsbeschichtungen für 3-12 µm verfügbar. Germanium ist chemisch träge, unlöslich in Wasser und hat eine Knoop-Härte von 780, sodass es ideal für Anwendungen eingesetzt werden kann, die robuste und haltbare Optiken erfordern. Da bei Germanium die Transmission mit einer Temperaturerhöhung abnimmt, sollten die Linsen nur bis 100°C eingesetzt werden. Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX-Linsen) aus Germanium (Ge) werden mit den Durchmessern 12,5, 25 und 50 mm angeboten. Der hohe Brechungsindex von Germanium (4,003) führt ohne Antireflexionsbeschichtung zu einem deutlichen Verlust durch Fresnel-Reflexion. Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX-Linsen) aus Germanium (Ge) sind unbeschichtet oder mit verschiedenen breitbandigen Antireflexionsbeschichtungen für eine höhere Transmission im mittleren (MWIR) und langwelligen (LWIR) Infrarotbereich verfügbar. 

Weitere Informationen über die Eigenschaften von Germanium finden Sie in unserer Auswahlhilfe Das richtige Material für Infrarot-Anwendungen.

Technische Informationen

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.