TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

PXC-Linse in Lasergüte, 25 mm Durchm. x 150 mm BW, beschichtet für 1064 nm

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
Produkt #67-977 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€203,00
Stk. 1-5
€203,00
Stk. 6+
€162,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
147.82
Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
3.18 ±0.10
Randdicke ET (mm):
2.04
Radius R1 (mm):
68.79
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Blende:
6.00
Numerische Apertur NA:
0.08
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Garantierte Laserzerstörschwelle
  • 10-5 Oberflächenqualität
  • λ/10 Oberflächengenauigkeit

Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX) in Lasergüte eignen sich ideal für Nd:YAG-Laseranwendungen mit hoher Leistung, einschließlich der Laserbearbeitung, dem Laserschneiden und -schweißen. Das präzise Quarzglassubstrat mit einer Oberflächengenauigkeit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 sorgt für geringe Streuverluste und eine herausragende Qualität der transmittierten Wellenfront. Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX) in Lasergüte sind unbeschichtet oder mit einer Reihe verschiedener Antireflexbeschichtungen mit hoher Laserzerstörschwelle erhältlich. Es stehen Beschichtungen für die gängigsten Wellenlängen von Nd:YAG-Lasern zur Auswahl, um eine maximale Transmission zu gewährleisten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.