TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia. x 30mm FL, 3 - 5μm beschichtet, Siliziumlinsen (PCX)

×
Produkt #69-683 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€326,00
Stk. 1-5
€326,00
Stk. 6+
€260,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00 @ 10.6μm
Hintere Brennweite BFL (mm):
28.98
Beschichtung:
BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Oberflächenqualität:
60-40
Power (P-V) @ 632,8 nm:
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/2
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
3.50 ±0.10
Randdicke ET (mm):
2.41
Radius R1 (mm):
72.53
Freie Apertur CA (mm):
24
Blende:
1.2
Numerische Apertur NA:
0.42
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wellenlängenbereich 1,2 - 7 μm
  • Geringe Dichte und Streuung
  • Brennweiten zwischen 25 und 250 mm lieferbar
  • Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich

Unsere plankonvexen TECHSPEC® Siliziumlinsen (PCX-Linsen) besitzen präzise polierte Oberflächen und eignen sich damit ideal für eine Vielzahl von Infrarotanwendungen, beispielsweise für die Bildgebung im nahen Infrarotbereich (NIR) und für die Infrarotspektroskopie. Die Linsen sind mit verschiedenen Brennweiten erhältlich und erreichen Blendenzahlen zwischen 1 und 10. Sie sind unbeschichtet oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung lieferbar. Wenn Sie spezielle Infrarotbeschichtungen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.