VIS/NIR-Refokussiereinheit, 10 mm Apertur, 18 mm Brennweite

Fiber Refocusing Assembly

×
Produkt #88-182 3-4 Tage
×
- +
€170,00
Stk. 1-10
€170,00
Stk. 11+
€150,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
15.88
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Typ:
Refocusing Assembly
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Aperturgröße:
10.0
Brennweite BW (mm):
18.00
Material Gehäuse:
Anodized Aluminum
Länge (mm):
16.38
Hinweis:
Compatible with #88-180, #88-181, #88-190, & #88-191 Fiber Collimators
Betriebstemperatur (°C):
-40 to 100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Können mit Standard-Lichtleitern mit NA 0,22 gekoppelt werden
  • Zwei Beschichtungen für UV-VIS oder VIS-NIR erhältlich
  • Mehrere Brennweiten und Aperturen

Fokussierbare Kollimatoren bestehen aus zwei separaten Komponenten: einem Faseroptikkollimator und einer Faseroptik-Refokussiereinheit. Der Faseroptikkollimator enthält eine PCX-Linse, in deren Brennweite das Faserende positioniert ist. Die Kollimatoren sind mit FC- oder SMA-Gewinde erhältlich und lassen sich bequem mit Standard-Lichtleitern mit einer numerischen Apertur von 0,22 koppeln. Faseroptik-Refokussiereinheit werden direkt am Faseroptikkollimator angebaut und ermöglichen eine optimale Fokussierung für einen gegebenen Abstand.

The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.
The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.
Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.
Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.
A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.
A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.

Technische Informationen

Collimator and Refocusing Assembly Compatibility Chart
Collimator Description Stock Number Compatible Refocusing Assembly
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC #88-189 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA #88-173 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC #88-188 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA #88-172 No Compatible Refocusing Assemblies
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC #88-191 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA #88-181 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC #88-190 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA #88-180 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.