Optotune Industriesteuermodul 4i | EL-E-4I

Mehr Produkte von Optotune

Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I, #88-940

×
Produkt #88-940 Lagernd
×
- +
€417,00
Stk. 1+
€417,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Specialty Lens
Stecker:
USB Type A (to PC), 6-way Hirose requires cable #88-941
Höhe (mm):
13.5
Länge (mm):
99.05
Max. Ausgangsfrequenz (kHz):
>100
Betriebsstrom (mA):
-250 to +250
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65
Energieverbrauch (W):
0.05 - 1.1
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85
Breite (mm):
19.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zur Ansteuerung von elektrisch fokussierbaren Optotune-Linsen
  • Steuerbereich -250 bis +250 mA mit einer Präzision von 12 Bit
  • Treibersoftware als Download erhältlich

Die Steuermodule 4 und 4i für Optotune-Linsen sind einfache Werkzeuge, um die fokussierbaren Linsen von Optotune zu steuern. Das elektrische Industriesteuermodul 4i (#88-940) wurde speziell für fokussierbare Optotune-Linsen mit Hirose-Verbindung entwickelt, während das elektrische Steuermodul 4 (#87-590) mit den fokussierbaren Optotune-Linsen mit FPC-Verbindung kompatibel ist. Die über eine USB-Schnittstelle versorgten Steuermodule 4 und 4i für elektrisch fokussierbare Optotune-Linsen bieten eine I2C-Sensorauslesung zur Temperaturkompensation und zur Ansteuerung Rechtecks-, Dreiecks- oder Sinuswellen von 0,2–1000 Hz. Die Steuermodule beinhalten außerdem einen Mikrocontroller mit 8 Bit und 16 MHz sowie 32 KB Flash-Speicher und können ideal als eigenständiges Gerät oder in OEM-Anwendungen eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.