Optotune industrielle fokussierbare Linse, -1,5 bis +3,5 Dioptrie, NIR | EL-10-30-CI-NIR-LD-MV

Mehr Produkte von Optotune
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

×
Produkt #89-747 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€756,00
Stk. 1+
€756,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Beschichtung:
BBAR (700-1100nm)
Typ:
Specialty Lens
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1100
Abbe-Zahl (vd):
100.00
Freie Apertur CA (mm):
10.00
Strom (mA):
0 - 250, 400 max
Größe (mm):
48.0 x 30.5
Steuermodul:
Fokusbereich:
-1.5 to +3.5 diopter
-667 to +286mm
Brechungsindex nd:
1.3
Lebensdauer:
>1,000,000,000
Modellnummer:
EL-10-30-CI-NIR-LD-MV
Gewinde:
C-Mount (Male/Female)
Energieverbrauch (W):
0 - 0.9, (0 - 2 abs. max)
Reaktionszeit (ms):
2.5 (10%-90% step)
Dicke (mm):
20.60
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
Vertical: 0.15λ @ 525nm
Horizontal: 0.25λ @ 525nm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Hirose cables (#88-941) and Lens Driver (#88-940) sold separately. Prescription data is available to model the effect an offset lens has on overall focal range.

Beschreibung Produktfamilie

Die fokussierbaren Linsen mit 10 mm freier Apertur von Optotune kombinieren die bekannten fokussierbaren Linsen mit C-Mount-Gehäusen, um die mechanische Integration in Bildverarbeitungssysteme zu vereinfachen. Durch einen externen Steuerstrom über den Hirose-Anschluss, bieten Optotune fokussierbare Linsen mit 10 mm freier Apertur einen Einstellbereich zwischen +5 und +10 Dioptrien. Durch die einstellbare Brennweite können diese Linsen fokussierbare Objektive und Zoom-Objektive ersetzen. Der Brennweitenbereich kann verschoben werden, indem eine beliebige plankonvexe (PCX) oder plankonkave (PCV) Linse als Offsetlinse verwendet wird (12 mm Durchmesser, < 4,7 mm Randdicke). Für Bildgebungsanwendungen im sichtbaren Spektrum ist die fokussierbare Linse mit C-Mount-Gehäuse und Hirose-Anschluss auch mit einer vormontierten -150 mm PCV-Linse aus N-BK7 erhältlich.

Bitte beachten Sie: Hirose-Kabel (#88-941) und Steuermodul (#88-940) werden separat angeboten. Die notwendigen Daten, um zu simulieren, welchen Effekt eine Offset-Linse auf den Brennweitenbereich hat, stehen auf Anfrage zur Verfügung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.