Fokussierende (konkave) Spiegel

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Hochwertige Quarzglassubstrate
  • <10 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
  • 90° Ablenkwinkel für einfache Integration
Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung für Ti:Saphir-Laser und Yb-dotierte Laser
  • Geringe Gruppenverzögerungsdispersion
  • <50 Å RMS Oberflächenrauheit zur Minimierung von Streuung
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Mehrlagige EUV/XUV-Attosekunden-Spiegel
  • Entwickelt für Pulse mit 330 Attosekunden @ 65 eV (19 nm)
  • Mehrlagige Beschichtung mit 38% Spitzenreflexion
  • Superpolierte Substrate mit ≤1 Å (Ångström) Oberflächenrauheit
  • EUV-Planspiegel und sphärische EUV-Spiegel für 13,5 nm sind ebenfalls verfügbar
  • Lagernd
  • Keine Mindestbestellmenge und kein Mindestbestellwert
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors Konkave Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Präzise sphärische Spiegel für UV Präzise sphärische Spiegel für UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Designwellenlängen 120 nm und 190 nm
  • Ideal für die Fokussierung von VUV- oder DUV-Licht
  • Breitbandige Reflexion im VIS- und IR-Bereich
  • Präzise Planspiegel sind ebenfalls verfügbar
Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Neu
  • Aluminium-Beschichtung für UV-, VIS- und NIR-Anwendungen
  • Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold- und Silber-Beschichtung auch erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
  • 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
  • Spiegel mit Aluminium- oder Silber-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Protected-Silber-Beschichtung für VIS- und IR-Anwendungen
  • 100 Å Oberflächenrauheit
  • 90° Ablenkwinkel
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium- oder Gold-Beschichtung sind auch erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Bohrungen zur Ausrichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Bohrungen zur Ausrichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bohrungen zur Ausrichtung parallel zu fokussierten und kollimierten Strahlen
  • Auswahl an metallischen Beschichtungen verfügbar
  • <50 Å RMS-Oberflächenrauheit
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Off-Axis-Ellipsoidspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • <100 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
  • Diamantgedrehte Referenzoberflächen
  • Ideal für die endlich konjugierte Reflexion
Präzise sphärische Spiegel - &lambda;/8 Präzise sphärische Spiegel - λ/8
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Präzise parabolische Spiegel Präzise parabolische Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
Präzise sphärische Spiegel - &lambda;/4 Präzise sphärische Spiegel - λ/4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Konkave Laserlinienspiegel Konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Fokussierung von Laserlicht
  • >99,8% Reflexion bei Zentralwellenlänge
  • Quarzglassubstrate mit hoher Wärmebeständigkeit
Sphärische Spiegel für extremes Ultraviolett (EUV) Sphärische Spiegel für extremes Ultraviolett (EUV)
  • Mehrschichtige Mo/Si-Beschichtung auf hochglanzpolierten Substraten
  • Maximal erreichbare Reflexion bei 13,5 nm
  • Entwickelt für EUV-Strahlfokussierungsanwendungen
  • Schmaler Durchlassbereich für HHG-Anwendungen
Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel
  • Hochwertiges Glassubstrat
  • Oberflächengenauigkeit λ/4 oder λ/2
  • Ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum
Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hochpräzise Spiegelsubstrate aus Quarzglas
  • Große Auswahl an Durchmessern und Brennweiten
  • Benutzerdefinierte Beschichtungen erhältlich
Präzise parabolische Reflektoren Präzise parabolische Reflektoren
  • Präzise poliertes Substrat
  • Beschichtungen: Protected Aluminium oder Kaltlichtspiegel
  • Ideal für stark divergente Lichtquellen
  • Präzise elliptische Reflektoren sind ebenfalls erhältlich
Sphärische &lambda;/4-Spiegel Sphärische λ/4-Spiegel
  • Aluminiumbeschichtung
  • Ideal für Anwendungen im UV-, IR- und sichtbaren Spektrum
  • Mehrere Durchmesser und Brennweiten erhältlich
Sphärische konkave Spiegel Sphärische konkave Spiegel
  • Ideal zur Fokussierung von Licht
  • Mit Aluminium- und Goldbeschichtung
  • Lieferbar in Größen zwischen 9 und 50 mm
Große parabolische Reflektoren Große parabolische Reflektoren
  • Ideal für lichtsammelnde Anwendungen
  • Mit mittigem Loch und Rand zur Halterung
  • Durchmesser 12, 18 und 24 Zoll
Präzise elliptische Reflektoren Präzise elliptische Reflektoren
  • Präzise poliertes Substrat
  • Beschichtungen: Protected Aluminium oder Kaltlichtspiegel
  • Ideal für Solar- und Kondensoranwendungen
  • Präzise parabolische Reflektoren sind ebenfalls erhältlich
Weiterführende Informationen

Konkave Spiegel, auch Fokussierspiegel oder Hohlspiegel genannt, werden zur Lichtbündelung eingesetzt. Konkave Spiegel eignen sich auch sehr gut für Bildgebungssysteme, da sie keine chromatische Aberration verursachen. Wenn Licht an einem konkaven Spiegel reflektiert wird, wird das Licht aufgrund des Oberflächenprofils in einem Punkt fokussiert.

Edmund Optics bietet diverse konkave Spiegel mit unterschiedlichen metallischen Beschichtungen und sphärischem oder parabolischem Oberflächenprofil an. Typische metallische Spiegelbeschichtungen sind zum Beispiel Aluminium oder Gold. Metallbeschichtungen aus Aluminium eignen sich ideal zur Erhöhung der Reflexion im ultravioletten Bereich (UV) sowie im sichtbaren Spektrum. Metallbeschichtungen aus Gold werden bei Anwendungen eingesetzt, die eine hohen Reflektivität im nahen infraroten Spektrum (NIR) und infraroten Spektrum (IR) erfordern. Die Schutzbeschichtungen für Spiegel erhöhen die Beständigkeit der Verspiegelung. Parabolische Spiegel verursachen keine sphärische Aberration. Off Axis Parabolspiegel haben dezentrierte Oberflächenprofile und lenken das reflektierte Licht so um, dass das Licht nicht wieder zurück zur Lichtquelle fokussiert wird.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.