220 mm D. x 440 mm BW, Beschichtung Kaltlichtspiegel, elliptischer Reflektor

Precision Ellipsoidal Reflectors

×
Produkt #68-803 Kontakt
×
- +
€1.242,00
Stk. 1-10
€1.242,00
Stk. 11+
€1.096,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Cold Mirror, 0°
Art der Beschichtung:
Metal
Lochdurchmesser (mm):
60.0
Höhe (mm):
91.0
Innendurchmesser (mm):
210
Außendurchmesser (mm):
220.00 +0.0/-0.5
Typ:
Specialty Mirror
Distance to Focal Point f1 (mm) :
40
Distance to Focal Point f2 (mm):
440

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzise poliertes Substrat
  • Beschichtungen: Protected Aluminium oder Kaltlichtspiegel
  • Ideal für Solar- und Kondensoranwendungen
  • Präzise parabolische Reflektoren sind ebenfalls erhältlich

Präzise elliptische Reflektoren eignen sich ideal zur Vereinfachung des Systemaufbaus. Elliptische Spiegel haben zwei Fokuspunkte. Wird die Lichtquelle im ersten Fokuspunkt platziert, wird sie im zweiten Fokuspunkt fokussiert. Dies macht die Verwendung anderer fokussierender Komponenten in der Anwendung überflüssig. Es sind zwei verschiedene Spiegelbeschichtungen erhältlich: Protected Aluminium bietet eine breitbandige Reflexion im sichtbaren und IR Bereich. Die Kaltlichtspiegelbeschichtung reflektiert sichtbares Licht und transmittiert NIR Strahlung - ideal für Kaltlichtkondensoren.

Unsere elliptischen Reflektoren sind präzise poliert und bieten sehr genaue asphärische Oberflächen. Sie sind aus Borofloat® hergestellt und bieten eine hohe thermische Stabilität und eine höhere Effizienz als herkömmliche gepresste Reflektoren. Typische Anwendungen sind Stepper für die PCB, LCD oder PDP Produktion, Solarsimulatoren, faseroptische Beleuchtungen und Projektoren.

Technische Informationen

Dimensional Specification
Diameter x y Hole Size d Height H A B Stock No.
64mm 11mm 78mm 18mm 44mm 31mm 36mm #90-968
#90-973
86mm 14mm 134mm 20mm 48mm 32mm 88mm #68-797
#68-800
105mm 22mm 145mm 27mm 42mm 20mm 103mm #90-969
#90-974
115mm 17mm 272mm 26mm 54mm 36mm 219mm #68-798
#68-801
128mm 18mm 288mm 31mm 67mm 50mm 220mm #90-970
150mm 22.5mm 360mm 40mm 70mm 48mm 290mm #90-971
#68-802
220mm 40mm 440mm 60mm 90mm 53mm 347mm #68-799
#68-803
300mm 45mm 800mm 80mm 147mm 108mm 647mm #90-972
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.