TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

3" D. x 17,5" BW unbeschichtet, parab. Spiegel

×
Produkt #32-064-000 3-4 Tage
×
- +
€353,00
Stk. 1-9
€353,00
Stk. 10+
€300,00
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
Oberflächengenauigkeit:
λ/8
Durchmesser (Zoll):
3.0 +0.04/-0
Durchmesser (mm):
76.20 +1.0/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
17.5
Effektive Brennweite EFL (mm):
444.50
Krümmungsradius (mm):
889.00
Blende (f/#):
f/5.8
Beschichtung:
Uncoated
Art der Beschichtung:
Uncoated
Rückseite:
Ground
Freie Apertur CA (mm):
69
Randdicke ET (Inch):
0.50
Randdicke ET (mm):
12.70
Typ:
Parabolic Mirror

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten

TECHSPEC® präzise parabolische Spiegel sind in Größen zwischen 76,2 mm (3") und 412,8 mm (16,25") lieferbar und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Parabolspiegel werden mit den Beschichtungen Protected Aluminium, Protected Gold oder Enhanced Aluminium angeboten. Unbeschichtete Substrate sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.