TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

8" D. x 64" BW protected Alu., parab. Spiegel

×
Produkt #32-075-522 Kontakt
×
- +
€943,00
Stk. 1-2
€943,00
Stk. 3+
€802,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1.5
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/8
Durchmesser (Zoll):
8.0 +0.06/-0
Durchmesser (mm):
203.20 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
64.0
Effektive Brennweite EFL (mm):
1,625.60
Krümmungsradius (mm):
3,251.20
Blende (f/#):
f/8
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Rückseite:
Ground
Freie Apertur CA (mm):
183
Randdicke ET (Inch):
1.37
Randdicke ET (mm):
34.80
Typ:
Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (μm):
0.4 - 2
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten

TECHSPEC® präzise parabolische Spiegel sind in Größen zwischen 76,2 mm (3") und 412,8 mm (16,25") lieferbar und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Parabolspiegel werden mit den Beschichtungen Protected Aluminium, Protected Gold oder Enhanced Aluminium angeboten. Unbeschichtete Substrate sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.