TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5" D. x 75" BW enhanced Alu., parab. Spiegel

×
Produkt #32-276-533 3-4 Tage
×
- +
€3.265,00
Stk. 1-2
€3.265,00
Stk. 3+
€2.775,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1.5
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/8
Durchmesser (Zoll):
12.5 +0.06/-0
Durchmesser (mm):
317.50 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
75.0
Effektive Brennweite EFL (mm):
1,905.00
Krümmungsradius (mm):
3,810.00
Blende (f/#):
f/6
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Art der Beschichtung:
Metal
Rückseite:
Ground
Freie Apertur CA (mm):
286
Randdicke ET (Inch):
2.13
Randdicke ET (mm):
54.10
Typ:
Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (μm):
0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten

TECHSPEC® präzise parabolische Spiegel sind in Größen zwischen 76,2 mm (3") und 412,8 mm (16,25") lieferbar und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Parabolspiegel werden mit den Beschichtungen Protected Aluminium, Protected Gold oder Enhanced Aluminium angeboten. Unbeschichtete Substrate sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.