Sphärischer Spiegel, 20 mm D. x 20 mm Brennweite

×
Produkt #46-237 3-4 Tage
×
- +
€46,50
Stk. 1-49
€46,50
Stk. 50+
€42,00
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
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Durchmesser (mm):
20.00 +0.00/-0.30
Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00
Krümmungsradius (mm):
40.00
Blende (f/#):
f/1
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Rückseite:
Ground
Mittendicke CT (mm):
3.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.30
Randdicke ET (mm):
4.27
Kanten:
Ground
Radius R (mm):
40.0
Typ:
Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Aluminiumbeschichtung
  • Ideal für Anwendungen im UV-, IR- und sichtbaren Spektrum
  • Mehrere Durchmesser und Brennweiten erhältlich

Sphärische λ/4-Spiegel haben flache Rückseiten und aluminiumbeschichtete, sphärische Vorderseiten. Diese Spiegel eignen sich ideal für Anwendungen im UV- und IR-Spektrum und im sichtbaren Bereich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.