45° Einfallswinkel, 12,5mm quadr., Kaltlichtspiegel

×
Produkt #62-634 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€10,95
Stk. 1+
€10,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
45.00
Beschichtung:
Cold Mirror, 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Größe (mm):
12.5 x 12.5
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
1.10
Typ:
Cold Mirror
Toleranz Größe (mm):
±0.5
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >90% @ 425 - 650nm
Tavg >85% @ 800 - 1200nm
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 1200
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Art der Beschichtung:
Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einfallwinkel 0° und 45° erhältlich
  • Reflektiert 90% des sichtbaren Lichtes
  • Lässt 80% des NIR- und IR-Spektrums durch

Diese Kaltlichtspiegel haben Einfallwinkel von 0° und 45° und eignen sich ideal zum Abbau der unerwünschten Wärme, die durch Infrarotstrahlung entsteht. Eine mehrlagige dielektrische Beschichtung reflektiert 90% des sichtbaren Lichts, lässt aber über 80% des NIR- und IR-Spektrums durch. Kaltlichtspiegel können bei Umgebungstemperaturen von -45°C bis +232°C eingesetzt werden und sind sehr robust. Sie eignen sich ideal für Projektionssysteme, in denen ein Wärmestau zu Systemschäden führen kann. Die Kaltlichtspiegel bestehen aus BOROFLOAT®-Glas und können für jede Anwendung auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.