TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

45° AOI, 20,0mm Quadrat, Infrarotspiegel

TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

×
Produkt #64-466 Lagernd
×
- +
€48,00
Stk. 1-9
€48,00
Stk. 10+
€42,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
45
Beschichtung:
Hot Mirror, 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Größe (mm):
20.0 x 20.0
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
1.10
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Typ:
Dichroic Filter
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Beschichtungsspezifikation:
Tavg >85% @ 400 - 690nm, Ravg >95% @ 750 - 1125nm
AR: Ravg <1% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1125
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Art der Beschichtung:
Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Transmission von 400 - 690 nm
  • Hohe Reflexion von 750 - 1125 nm
  • Minimiert den Wärmestau

Die TECHSPEC® Infrarotspiegel haben eine mehrschichtige dielektrische Beschichtung, die so optimiert ist, dass die Reflexion der IR-Wellenlängen bei >95% und die Transmission des sichtbaren Lichts bei >85% liegt. Bei Beleuchtung mit hoher Leistung wird eine Gebläsekühlung empfohlen.

Infrarotspiegel, auch Wärmereflexionsspiegel oder wärmereflektierende Spiegel genannt, sind für viele Projektions- und Beleuchtungssysteme mit starker Wärmeentwicklung unverzichtbar, da ein Wärmestau empfindliche Komponenten schnell zerstören kann. Infrarotspiegel besitzen eine spezielle Beschichtung und lassen daher das sichtbare Licht durch, reflektieren aber das nahe Infrarotspektrum, das vor allem zur Wärmeentstehung beiträgt. Mit einem Infrarotspiegel wird die Wärme begrenzt und die Gesamtsystemleistung kaum beeinträchtigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.