TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm D. x -25mm FL, Protected Aluminum, konvexer Spiegel

Convex Mirrors

×
Produkt #87-661 Kontakt
×
- +
€63,00
Stk. 1-5
€63,00
Stk. 6+
€50,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00
Brennweite BW (mm):
-25.00
Mittendicke CT (mm):
8.00
Freie Apertur (%):
90.00
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Art der Beschichtung:
Metal
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.1
Randdicke ET (mm):
1.30
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R (mm):
50.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächengenauigkeit:
λ/2
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Typ:
Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzisionspolierte Oberfläche
  • Oberflächengenauigkeit von λ/2
  • Diverse Beschichtungsoptionen

TECHSPEC® konvexe Spiegel eignen sich ideal zur Vergrößerung des Bildfeldes eines Bildverarbeitungssystems ohne zusätzliche chromatische Aberrationen einzuführen. Die konvexen TECHSPEC® Spiegel besitzen eine präzise polierte Oberfläche mit einer Oberflächengenauigkeit von λ/2 zur Erhaltung der Bildqualität. Diese Spiegel erzeugen virtuelle, aufrechte Bilder. Kürzere Brennweiten ergeben größere Bildfelder, längere Brennweiten minimieren die Verzeichnung.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.