Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
50.00
Brennweite BW (mm):
-400.00
Mittendicke CT (mm):
5.00
Freie Apertur (%):
90.00
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Art der Beschichtung:
Metal
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.1
Randdicke ET (mm):
4.61
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R (mm):
800.0
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
TECHSPEC® konvexe Spiegel eignen sich ideal zur Vergrößerung des Bildfeldes eines Bildverarbeitungssystems ohne zusätzliche chromatische Aberrationen einzuführen. Die konvexen TECHSPEC® Spiegel besitzen eine präzise polierte Oberfläche mit einer Oberflächengenauigkeit von λ/2 zur Erhaltung der Bildqualität. Diese Spiegel erzeugen virtuelle, aufrechte Bilder. Kürzere Brennweiten ergeben größere Bildfelder, längere Brennweiten minimieren die Verzeichnung.