12mm D x -7,75mm FL Enhanced Aluminium Beschichtung, konvexer Spiegel

×
Produkt #64-056 3-4 Tage
×
- +
€40,00
Stk. 1-5
€40,00
Stk. 6+
€36,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Brennweite BW (mm):
-7.75
Mittendicke CT (mm):
3.00
Freie Apertur (%):
90
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Art der Beschichtung:
Metal
Randdicke ET (mm):
1.79
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R (mm):
15.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Erhältlich in einer Vielzahl von Durchmessern und Brennweiten
  • Beschichtung: Enhanced Aluminium und Protected Gold
  • Ideal für Bildgebungssysteme

Unsere konvexen Spiegel haben eine polierte, plane Rückseite und eine konvexe Oberfläche. Sie erzeugen ein virtuelles, aufrechtes Bild und werden primär zur Vergrößerung des Bildfeldes verwendet. Kürzere Brennweiten ergeben größere Bildfelder und längere Brennweiten ergeben weniger Verzeichnung. Enhanced Aluminium ist ideal für Anwendungen im sichtbaren Bereich geeignet. Protected Gold bietet eine exzellente Reflexion im gesamten NIR-, MWIR- und LWIR-Bereich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.