TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hochqualitativer linearer Polarisationsfilter im Glasverbund, 50 mm Durchmesser

×
Produkt #47-217 Lagernd
×
- +
€227,00
Stk. 1-5
€227,00
Stk. 6+
€182,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
AR: Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Durchmesser (mm):
50.00
Auslöschungsverhältnis:
10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film between B270
Betriebstemperatur (°C):
-25 to +65
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Transmission (%):
25 (for random polarization)
Transmissionstoleranz (%):
±2
Typ:
Linear Polarizer
Parallelität (Bogenminuten):
<4
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Aufbau:
Dichroic Polarizing Film between Glass
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):
<1λ
Markierung der Polarisationsachse (°):
±2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1 bei 400 - 700 nm 
  • Polarisationsachse ist markiert
  • Antireflexionsbeschichtung zur Minimierung von Reflexionsverlusten

Die TECHSPEC® hochqualitativen linearen Polarisationsfilter im Glasverbund besitzen ein hohes Auslöschungsverhältnis und sind in diversen Größen erhältlich. Ein einzelner Polarisationsfilter lässt etwa 25% des beliebig polarisierten einfallenden Lichts zwischen 400 und 700 nm durch. Das Glassubstrat hat eine Antireflexionsbeschichtung, um den Lichtverlust durch Reflexion zu minimieren. Diese Polarisationsfilter eignen sich ideal für eine breite Palette von Industrie- und Laboranwendungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.