Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht

Visible Linear Polarizing Film

×
  • Transmission 25% (grau) bzw. 22% (braun)
  • Polarisationseffizienz über 99%
  • Abziehbare Schutzfolie sorgt für einfache Handhabung

Dieser lineare Polarisationsfilm für das sichtbare Spektrum ist in der Farbe Grau oder Braun erhältlich. Der Polarisationsfilm in Grau besitzt eine Transmission von 25%, der Polarisationsfilm in Braun eine Transmission von 22%. Der lineare Polarisationsfilm für das sichtbare Spektrum ist zur sicheren und einfachen Handhabung und Systemintegration mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Es sind unterschiedliche Größen für die verschiedensten Anwendungen erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.