Polymerverzögerungsfolie 1λ, 300 x 300 mm

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed Protective Film features a black stripe to indicate fast axis
×
Produkt #88-259 Lagernd
×
- +
€257,00
Stk. 1-10
€257,00
Stk. 11+
€238,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Designwellenlänge DWL (nm):
560
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Länge (mm):
300.00
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +50
Verzögerung:
Größe (mm):
300.0 x 300.0
Dicke (mm):
0.15 ±0.015
Transmission (%):
>89
Typ:
Retarder Film
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-2.0
Aufbau:
Polarizing Film
Phasenverschiebung (°) :
360.00
Trübung (%):
<1
Hinweis:
Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Hitzeresistenz (°C x Stunden):
80 x 1000
Breite (mm):
300.00
Verzögerung (nm):
560 ±10

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Besonders robuste Polymerfolien
  • Achromatische λ/4-Verzögerungsfolie (WP140HE) mit mehr als 90% Transmission zwischen 450 nm und 700 nm
  • Verzögerungsfolien für λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280) und 1λ (WP560) erhältlich

Eine Polymerverzögerungsfolie ist eine extrem haltbare, doppelbrechende Polymerfolie, die die Polarisation des transmittierten Lichts verändert. Die hochtransparenten, achromatischen λ/4 (WP140HE) und λ/2 (WP280) Polymerverzögerungsfolien bestehen aus einer einlagigen, modifizierten Polykarbonatfolie, die als achromatischer Verzögerer fungiert und optisch sowie mechanisch bis 90°C bzw. 80°C geeignet ist. Die 1λ (WP560) Polymerverzögerungsfolie besteht aus zwei zusammenlaminierten λ/2 Folien, sodass sich eine Verzögerung von 560 nm ergibt. Diese Folien eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit kohärentem und polarisiertem Licht, beispielsweise für zirkulare Polarisationsfilter, LCDs und Faseroptiken.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unser Angebotstool für zugeschnittene Polarisatoren, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Verzögerer in den Größen 3 mm bis 600 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 3 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Verzögerern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische Polarisatoren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.