25 x 25mm, 7-15μm, kontraststarker Wire Grid-IR-Polarisationsfilter

×
Produkt #88-249 Kontakt
×
- +
€1.525,00
Stk. 1-5
€1.525,00
Stk. 6+
€1.370,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Einfallswinkel (°):
0 ±20
Auslöschungsverhältnis:
7000:1 @ 8μm, 7000:1 @ 10.6μm, 7000:1 @ 12μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Länge (mm):
25.00
Betriebstemperatur (°C):
Up to 200
Größe (mm):
25.0 x 25.0
Dicke (mm):
0.70
Toleranz Dicke (mm):
±0.07
Transmission (%):
Tp >85% @ 8.0μm
Tp >81% @ 10.6μm
Tp >75% @ 12.0μm
Typ:
Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm):
±0.4
Aufbau:
Wire Grid
Thermische Ausdehnung:
2.6 x 10-7/°C
Toleranz Ausrichtung (°):
±2
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
100 kW/cm2 Blocking Direction
10 kW/cm2 Transmission Direction @ 3.3μm, 7ns, 25kHz, 150μm Spot Size
Breite (mm):
25.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Due to the wire grid being exposed, special care should be taken when handling to prevent damage to the polarizer.

Beschreibung Produktfamilie

  • Hervorragende Transmission durch AR-Beschichtung
  • Hohe Hitzeresistenz und geringe thermische Ausdehnung
  • Auch bei großen Einfallswinkeln keine Abnahme der Polarisationseffizienz

Die kontraststarken Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR eignen sich ideal für breitbandige Infrarotanwendungen, bei denen es auf hohe Transmission und hohen Kontrast ankommt, beispielsweise in der Spektroskopie, Wärmebildverarbeitung oder Astronomie. Die kontraststarken Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR bestehen aus einem leichten, dünnen Siliziumsubstrat, sodass sie ideal für gewichtssensitive Systeme geeignet sind. Durch die Wire-Grid-Technologie der Polarisationsfilter kann der Einfallswinkel bei ± 20° liegen, ohne dass sich die Eigenschaften verschlechtern.

Bitte beachten Sie: Da das Drahtgitter freiliegt, muss der Polarisationsfilter besonders vorsichtig behandelt werden, um eine Beschädigung zu vermeiden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.