TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

22mm, Aluminiumbeschichtung, Littrowprisma

30° - 60° - 90° Littrowdispersionsprismen

Littrowdispersionsprismen

×
Produkt #43-673 3-4 Tage
×
- +
€85,00
Stk. 1-5
€85,00
Stk. 6+
€68,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Länge (mm):
22.00
Oberflächenqualität:
80-50
Typ:
Littrow Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.13
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±10
Fase:
Protective bevel as needed
Bildorientierung:
Right-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Strahlablenkung (°):
60
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):
1λ @ 632.8nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mit Beschichtung Strahlabweichung 60°
  • Ohne Beschichtung ideal als Dispersionsprisma
  • Seitenrichtiges Bild

TECHSPEC® 30° - 60° - 90° Littrowdispersionsprismen können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Unbeschichtete Littrowdispersionsprismen werden verwendet, um Licht in seine spektralen Bestandteile zu zerlegen. Beschichtete Littrowdispersionsprismen werden zur Ablenkung des Strahlengangs um 60° eingesetzt.

Littrowprismen haben Winkel von 30°, 60° und 90° und werden, abhängig davon ob die B-C-Fläche beschichtet ist oder nicht, entweder asl Dispersionsprismen oder zur Strahlablenkung eingesetzt.

Dispersionsprisma (unbeschichtet):

Über die AC-Fläche tritt kollimiertes, weißes Licht ein, wird an der Hypotenuse reflektiert, und wird beim Austritt durch die B-C-Fläche spektral aufgespalten (Abbildung 1). Littrowprismen erzeugen zwar geringere Dispersionswinkel als gleichseitige Prismen, sind in der Regel aber preisgünstiger.

Umlenkprisma (beschichtet):

Licht fällt unter einem bestimmten Winkel durch die Hypotenuse ein, wird an der Aluminium beschichteten Fläche B-C reflektiert, und zusammen mit der auftretenden Dispersion wird, je nach Einfallswinkel, genau eine bestimmte Wellenlänge in sich selbst zurückreflektiert (Abb.2A). Diese Konfiguration wird bevorzugt zur Selektion bestimmter Wellenlängen verwendet. Zusätzlich kann das Prisma zur 60° Strahlablenkung eingesetzt werden, wie in Abb.2B zu sehen.

Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram

Technische Informationen

 
Stock No. A B C
#43-648 12.7mm 21.9mm 12.7mm
#43-672
#43-649 22mm 38.11mm 22mm
#43-673
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.