SF10 25,4 x 25,4mm Prisma für Ultrakurzpulslaser

×
Produkt #89-844 3-4 Tage
×
- +
€201,00
Stk. 1-5
€201,00
Stk. 6+
€178,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Equilateral Prism
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±3
Fase:
<0.25mm x 45°
Freie Apertur (%):
>80
Öffnungswinkel (°):
60.60
Gruppengeschwindigkeitsdispersion (fs2/cm):
1600.00
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Basisbreite (mm):
25.40
Basislänge (mm):
25.4
Gruppengeschwindigkeitsdispersion (fs2/mm):
155 @ 800nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Lichteinfall unter dem Brewsterwinkel, zur Minimierung von Reflexionsverlusten
  • Einsatz im Laserresonater zur Dispersionskompensation
  • Auch zur allgemeinen Manipulation der Pulseigenschaften geeignet

Ultrakurzpuls-Prismen zur Dispersionskompensation wurden für die spezifischen Anforderungen von Lasersystemen mit ultrakurzen Pulsen entwickelt und sind mit verschiedenen Dispersionseigenschaften erhältlich. Bei Nutzung im Laserresonator können die Prismen die Dispersion kompensieren, die beim Lichtdurchgang durch die sonstigen Optiken des Resonators auftritt. Daneben lassen sich mit diesen Prismen außerhalb eines Resonators ganz allgemein die Pulseigenschaften manipulieren. Von der Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD) hängt ab, wie stark ein breitbandiger Puls gedehnt oder komprimiert wird; die Auswahl sollte entsprechend der ausgewählten Laserlichtquelle bzw. entsprechend der Dispersionsanforderungen der Anwendung erfolgen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.