TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4mm Apertur, 100mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab

6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913

6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913 2mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-905 10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-919 +1
×
Produkt #64-909 3-4 Tage
×
- +
€115,00
Stk. 1-5
€115,00
Stk. 6+
€92,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge des passenden Lichtleiterstabs (mm):
100.00
Apertur der kompatiblen Lichtleiterstäbe (mm):
4.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einfache Befestigung der Lichtleiterstäbe
  • Kein Verkratzen
  • Zubehör für Befestigung auf Montageplatte erhältlich

Diese Halterungen wurden speziell für unsere homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus N-BK7 und Quarzglas entwickelt und vereinfachen Handhabung und Integration dieser Komponenten erheblich. Die Halterungen berühren die Stäbe so wenig wie möglich, um eine maximale Transmission zu gewährleisten. Jede Halterung besteht aus zwei nicht kratzenden Plastikklemmen, einem Tubus und 4 Feststellschrauben. Um den Aufbau zu erleichtern ist ein Ständer
(#64-922) erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.