TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

15mm hexagonaler Lichtleiterstab, 300mm Länge, geringe NA

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods
×
Produkt #84-534 3-4 Tage
×
- +
€255,00
Stk. 1-5
€255,00
Stk. 6+
€204,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Länge (mm):
300.00
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Light Pipe
Eingangs- und Ausgangsapertur (mm):
15.0
Parallelität (Bogenminuten):
5.00
Toleranz Länge (mm):
±0.3
Toleranz Apertur (mm):
±0.10
Bildorientierung:
Light Homogenization
NA der Lichtquelle:
Low
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die homogenisierenden Lichtleiterstäbe verwenden die totale interne Reflexion, um ungleichmäßige Lichtquellen unabhängig von der spektralen Verteilung in gleichmäßige Beleuchtung umzuwandeln. Durch die hexagonale Form ist der Lichtverlust bei komplett ausgeleuchteter Apertur um 35% geringer als bei quadratischer Form. Bei Lichtquellen mit hoher NA ist ein kurzer Stab ausreichend, bei Lichtquellen mit geringer NA wird ein längerer Stab benötig, um das Licht zu homogenisieren. Die TECHSPEC® homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus N-BK7 bestehen aus hochgenauem N-BK7 und eignen sich für die verschiedensten Anwendungen mit sichtbarem Licht.

Ebenfalls lieferbar sind Versionen unserer homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus Quarzglas. TECHSPEC® Halterungen für homogenisierende Lichtleiterstäbe (speziell für unsere homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus N-BK7 und homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus Quarzglas) sind ebenfalls lieferbar. Diese Halterungen vereinfachen die Integration dieser Komponenten erheblich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.