TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4mm, 3X, 50mm Länge, spitz zulaufender homogen. Lichtleiterstab

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods
×
Produkt #65-843 3-4 Tage
×
- +
€147,50
Stk. 1-5
€147,50
Stk. 6+
€118,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Eingangsapertur (mm):
4 x 4
Ausgangsapertur (mm):
12 x 12
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Länge (mm):
50.00
Vergrößerung:
3X
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Light Pipe
Parallelität (Bogenminuten):
5.00
Toleranz Länge (mm):
±0.3
Toleranz Apertur (mm):
±0.10
Bildorientierung:
Light Homogenization
NA der Lichtquelle:
Standard
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die TECHSPEC® homogenisierenden Lichtleiterstäbe verwenden die totale interne Reflexion, um ungleichmäßige Lichtquellen unabhängig von der spektralen Verteilung in gleichmäßige Beleuchtung umzuwandeln. TECHSPEC® spitz zulaufende homogenisierende Lichtleiterstäbe sind sowohl mit doppelter als auch dreifacher Vergrößerung lieferbar. Die numerische Apertur der Lichtquelle wird proportional zur Vergrößerung reduziert, sodass die numerische Ausgangsapertur deutlich reduziert wird.

Halterungen für homogenisierende Lichtleiterstäbe (speziell für die TECHSPEC® spitz zulaufenden homogenisierenden Lichtleiterstäbe) sind ebenfalls lieferbar. Diese Halterungen vereinfachen Integration und Handhabung dieser Komponenten erheblich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.