TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Pentaprisma in C-Mount-Würfel

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed)

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed) #53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Complete)
×
Produkt #53-401 3-4 Tage
×
- +
€363,50
Stk. 1-4
€363,50
Stk. 5+
€320,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
MgF2 & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Gewinde:
¼-20
Typ:
Penta Prism
Tubuslänge (mm):
38.0
Toleranz Größe (mm):
±0.10
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
3
Fase:
Protective bevel as needed
Aufbau:
Housing: Black Anodized Aluminum
Länge Katheten (mm):
25.00
Bildorientierung:
Right-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Reflecting Surfaces: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Gewindeart:
C-Mount (1" x 32 TPI)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Strahlabweichung 90°
  • Seitenrichtiges Bild
  • Ideal für visuelle Betrachtung und Videoanwendungen
  • Einfache Integration mit unseren C-Mount Halterungen

Unsere TECHSPEC® gefassten Pentaprismen lassen sich dank der C-Mount Gewinde in der Fassung leicht und einfach integrieren. Das TECHSPEC® N-BK7 Pentaprisma ist fest in einem schwarz eloxierten Aluminiumgehäuse mit 2 C-Mount Innengewinden fixiert. Anwendungen sind beispielsweise visuelle Betrachtungen und Videobildgebungssysteme mit geringem Platzbedarf, die eine Strahlablenkung von 90° benötigen. Die Eintritts- und Austrittsfläche ist entspiegelt, um die Effizienz zu erhöhen und Geisterbilder zu unterdrücken. Die ¼"–20 Gewindebohrung im Boden erlaubt eine Montage auf einer Stange.

Pentaprismen sind fünfflächige Prismen, die den Strahl um 90° ablenken und ein seitenrichtiges Bild erzeugen. Die verspiegelten Flächen haben dank der Aluminiumbeschichtung eine hohe Effizienz. Geringe Bewegungen des Prismas haben keinen Einfluss auf den rechten Winkel, in dem die Strahlen reflektiert werden. Dadurch ist ein Pentaprisma das ideale optische Werkzeug zur Definition eines rechten Winkels in einem optischen System.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.