TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, unbeschichtet, UV Quarzglas Pentaprisma

×
Produkt #49-016 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€99,95
Stk. 1+
€99,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Typ:
Penta Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.10
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±1
Fase:
Protective bevel as needed
Länge Katheten (mm):
5.00
Bildorientierung:
Right-Handed
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Strahlabweichung 90°
  • Seitenrichtiges Bild
  • Umlenkung im rechten Winkel
  • Weitere Pentaprismen lieferbar

Pentaprismen sind fünfflächige Prismen, die den Strahl um 90° ablenken und ein seitenrichtiges Bild erzeugen. Die Ausführungen mit UV-AR-Beschichtung bieten zudem verspiegelte Flächen mit Aluminiumbeschichtung und dadurch eine hohe Effizienz. Geringe Bewegungen des Prismas haben keinen Einfluss auf den rechten Winkel, in dem die Strahlen reflektiert werden. Dadurch ist ein Pentaprisma das ideale optische Werkzeug zur Definition eines rechten Winkels in einem optischen System. TECHSPEC® Pentaprismen aus UV-Quarzglas bestehen aus UV-Quarzglas mit geringer Wärmeausdehnung und ausgezeichneter Transmission im UV-Spektrum, im sichtbaren Bereich und im nahen Infrarotspektrum.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Technische Informationen

>

 
Stock No. A B
#49-016 5.00mm 6.10mm
#49-020
#49-017 10.00mm 11.95mm
#49-021
#49-018 20.00mm 21.65mm
#49-022
#49-019 25.00mm 27.90mm
#49-023
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.