TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm, 355nm AR, UV Quarzglas rechtw. Prisma für hohe Laserleistung

×
Produkt #83-317 3-4 Tage
×
- +
€142,00
Stk. 1-5
€142,00
Stk. 6+
€113,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±40
Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
355
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Typ:
Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm):
7.10
Länge Katheten (mm):
5.00
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten):
±1
Bildorientierung:
Left-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 355nm
Strahlablenkung (°):
90
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Versionen für 355, 532 und 1064 nm lieferbar
  • Hohe Zerstörschwelle
  • Strahlablenkung um 90°
  • Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar

Die TECHSPEC® rechtwinkligen Prismen für hohe Laserleistung besitzen hohe Zerstörschwellen von 2 –5J/cm2 und lassen sich damit einfach in die meisten Nd:YAG-Lasersysteme integrieren. Sie zeichnen sich durch eine enge Winkeltoleranz im Bogensekundenbereich aus und bestehen aus hochgenauem UV Quarzglas, sodass sie sich ideal für Laseranwendungen eignen, bei denen die exakte Ausrichtung wichtig ist.

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.