IR-Prisma aus Zinkselenid, rechtwinklig, 25,4 mm, unbeschichtet

Mehr Produkte von ISP Optics

Infrared (IR) Right Angle Prisms

×
Produkt #64-123 Kontakt
×
- +
€1.375,00
Stk. 1-5
€1.375,00
Stk. 6+
€1.100,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±10
Freie Apertur (%):
85.00
Länge Hypotenuse (mm):
35.90
Länge Katheten (mm):
25.40
Bildorientierung:
Left-Handed
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 18000
Wellenlängenbereich (μm):
0.6 - 18
Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

Beschreibung Produktfamilie

Rechtwinklige Prismen für den IR-Bereich von ISP Optics ermöglichen eine Umlenkung des Laserstrahls oder Bildpfads um 90° oder 180°, je nach Eingangsfläche. Die Prismen sind ideal geeignet für IR-Laseranwendungen oder die Bildverarbeitung und mit Substraten aus Kalziumfluorid (CaF2), Germanium (Ge) oder Zinkselenid (ZnSe) verfügbar. CaF2 besitzt einen geringen Brechungsindex und einen breiten Transmissionsbereich von 0,2 - 7 µm und kann so für Anwendungen vom UV- bis zum IR-Bereich eingesetzt werden. Ge transmittiert von 2 - 14 µm, hat einem hohen Brechungsindex von 4,002 bei 11 µm und wird in Anwendungen eingesetzt bei denen die optische Weglänge maximiert werden soll. ZnSe bietet eine gleichmäßig hohe Transmission zwischen 0,6 und 18 µm und wird typischerweise für CO2-Lasersysteme verwendet, die einen HeNe-Ausrichtungslaser mit 632,8 nm und einen Ausgangsstrahl bei 10,6 µm haben. Die rechtwinkligen Prismen für den IR-Bereich von ISP Optics können auch in Kombination eingesetzt werden, um einen Strahl-/Bildversatz zu erzeugen.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.