TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm, 405 AR-Beschichtung, N-BK7 RA Prisma für Laserlinien

×
Produkt #83-197 Ausverkauf Lagernd
×
- +
€33,95
Stk. 1+
€33,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15
Beschichtung:
Laser V-Coat (405nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
405
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm):
14.10
Länge Katheten (mm):
10.00
Bildorientierung:
Left-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 405nm
Strahlablenkung (°):
90
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Reflexion bei Designwellenlänge <0,25%
  • Beschichtungen verfügbar für HeNe-, YAG- und Diodenlaser
  • Strahlablenkung um 90°
  • Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar

TECHSPEC® rechtwinklige Prismen für Laserlinien eignen sich ideal für Industrieanwendungen und Laseranwendungen mit geringer Leistung. Diese Prismen besitzen eine enge Winkeltoleranz und bestehen aus hochgenauem N-BK7. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotspektrum. Die Antireflexionsbeschichtungen reduzieren die Reflexionen bei den Designwellenlängen der Beschichtung auf unter 0,25%.

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.