Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Beschichtung:
Opal
Beschichtungsspezifikation:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
Toleranz Größe (mm):
±0.76
Größe (mm):
15.00 x 15.00
Kanten:
Seamed Edges
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opalglas ähnelt Mattglas, allerdings ist eine Oberfläche mit einer milchig weißen Opalschicht beschichtet, um gleichmäßig diffuses Licht zu erzeugen. Opalglas kann eingesetzt werden, um einen nahezu Lambertschen Strahler zu erzeugen. Der hohe Diffusionsgrad in Opalglas sorgt für einen hohen Verlust durch Streuung. Bedingt durch den Fertigungsprozess der Opalschicht kann die Transmission variieren.
Bitte beachten Sie: Das Opalglas-Rohmaterial wurde vom Hersteller eingestellt, daher sind diese Artikel nur noch in begrenzter Menge verfügbar. Bitte ziehen Sie weißes Opalglas als Alternative in Betracht und kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.