Optischer Diffusor aus Opalglas, 125 x 125 mm

×
Produkt #83-389 3-4 Tage
×
- +
€212,50
Stk. 1-24
€212,50
Stk. 25+
€170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Opal
Beschichtungsspezifikation:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
Toleranz Größe (mm):
±0.76
Größe (mm):
125.00 x 125.00
Kanten:
Seamed Edges
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Dicke (mm):
2.50 ±0.2
Typ:
Opal Diffuser
Breite (mm):
125.00
Länge (mm):
125.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktbeschreibung

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and is available in limited quantities. Contact us for more information.

Beschreibung Produktfamilie

  • Milchig-weiße, "opale" Beschichtung
  • Dank der gleichmäßigen Diffusion nahezu idealer Lambert-Strahler
  • Stärkere Diffusion als bei standardmäßigem Mattglas

Opalglas ähnelt Mattglas, allerdings ist eine Oberfläche mit einer milchig weißen Opalschicht beschichtet, um gleichmäßig diffuses Licht zu erzeugen. Opalglas kann eingesetzt werden, um einen nahezu Lambertschen Strahler zu erzeugen. Der hohe Diffusionsgrad in Opalglas sorgt für einen hohen Verlust durch Streuung. Bedingt durch den Fertigungsprozess der Opalschicht kann die Transmission variieren.

Bitte beachten Sie: Das Opalglas-Rohmaterial wurde vom Hersteller eingestellt, daher sind diese Artikel nur noch in begrenzter Menge verfügbar. Bitte ziehen Sie weißes Opalglas als Alternative in Betracht und kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.