TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Germaniumfenster, 25 mm D. x 1 mm Dicke, 3-12 μm AR-beschichtet

Germanium (Ge) Windows

Germanium (Ge) Windows

×
Produkt #83-349 3-4 Tage
×
- +
€438,00
Stk. 1-10
€438,00
Stk. 11+
€394,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
1.00 ±0.1
Beschichtung:
BBAR (3000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.1
Dichte (g/cm3):
5.33
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
4.002 @ 11µm
Knoop-Härte (kg/mm2):
780
Parallelität (Bogenminuten):
<1
Poisson-Zahl:
0.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 12000
Elastizitätsmodul (GPa):
102.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Unbeschichtet oder mit verschiedenen AR-Beschichtungen
  • Minimale chromatische Aberration aufgrund der niedrigen Dispersion
  • Ideal für Infrarotanwendungen, bei denen eine robuste Optik benötigt wird
  • Germaniumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) sind ebenfalls verfügbar
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

TECHSPEC® Germaniumfenster (Ge) sind als Standardprodukt mit drei Antireflexionsbeschichtungen lieferbar: 3 - 12 μm für breitbandige Multispektralanwendungen oder 3 - 5 μm oder 8 - 12 μm für thermische Bildgebungsanwendungen. Aufgrund des hohen Brechungsindexes (bei 2 - 14 μm etwa 4,0) ist bei diesen Germaniumfenstern eine Antireflexionsbeschichtung erforderlich, um eine ausreichende Transmission sicherzustellen. Bei Germanium verringert sich die Transmission bei Erhöhung der Temperatur. Diese Germaniumfenster sollten daher nur bei Temperaturen unter 100°C verwendet werden. Bei der Konstruktion von Systemen mit kritischen Gewichtsvorgaben sollte die hohe Dichte von Germanium (5,33 g/cm3) berücksichtigt werden. Die Knoop-Härte von Germanium (780) ist fast doppelt so hoch wie die Knoop-Härte von Magnesiumfluorid, daher eignet sich das Material ideal für Infrarotanwendungen in rauer Umgebung.

Technische Informationen

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm