25mm Durchmesser x 5mm Dicke, unbeschichtet, Kaliumbromidfenster

×
Produkt #68-809 3-4 Tage
×
- +
€91,00
Stk. 1-10
€91,00
Stk. 11+
€82,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
33.64
Fase:
Protective as needed
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.50
Dicke (mm):
5.00 ±0.50
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
43
Dichte (g/cm3):
2.753
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
1.56
Knoop-Härte (kg/mm2):
7
Poisson-Zahl:
0.203
Löslichkeit, in 100g H2O @ 273K (g):
53.48
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Potassium Bromide (KBr)
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 26000
Elastizitätsmodul (GPa):
26.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ausgezeichnete Transmission zwischen 250nm und 26μm
  • Gute Beständigkeit gegen mechanische Stöße
  • Ideal geeignet für die FTIR-Spektroskopie
  • Natriumchloridfenster (NaCl) ebenfalls erhältlich

Kaliumbromid (KBr) ist ein Material, das häufig in der FTIR Spektroskopie verwendet wird. KBr hat einen etwas größeren spektralen Transmissionsbereich als Natriumchlorid (NaCl) und eine sehr gute Transmission zwischen 250nm und 26μm. Der Brechungsindex in diesem Bereich liegt zwischen 1,46 und 1,59. KBr ist wasserlöslich und seine Oberfläche sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden, da Feuchtigkeit die Oberfläche beschädigt. Kaliumbromidfenster sind resistent gegen mechanische Stöße, können einfach gespalten und bei Temperaturen bis zu 300°C eingesetzt werden. KBr hat eine Dichte von 2,75g/cm3 und eine Knoop-Härte von 7.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.