These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
42.89
Fase:
Protective as needed
Durchmesser (mm):
13.00 ±0.50
Dicke (mm):
1.00 ±0.50
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
44
Dichte (g/cm3):
2.17
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
1.544
Knoop-Härte (kg/mm2):
18.2
Poisson-Zahl:
0.252
Löslichkeit, in 100g H2O @ 273K (g):
35.70
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Natriumchlorid (NaCl) ist ein Material, das häufig in der FTIR Spektroskopie eingesetzt wird. NaCl ist ein kostengünstiges kristallines Material, das eine hohe Transmission zwischen 250nm und 16μm besitzt. Der Brechungsindex in diesem Bereich liegt zwischen 1,4 und 1,6. Das Material ist von Natur aus hydrophil und sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen. Es ist empfindliche gegen Stößen und kann bis 400°C eingesetzt werden. NaCl hat eine Dichte von 2,17g/cm3 und eine Knoop-Härte von 18,2.