25mm Durchmesser x 2mm Dicke, unbeschichtet, Natriumchloridfenster

×
Produkt #68-815 Lagernd
×
- +
€68,00
Stk. 1-10
€68,00
Stk. 11+
€61,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Abbe-Zahl (vd):
42.89
Fase:
Protective as needed
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.50
Dicke (mm):
2.00 ±0.50
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
44
Dichte (g/cm3):
2.17
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
1.544
Knoop-Härte (kg/mm2):
18.2
Poisson-Zahl:
0.252
Löslichkeit, in 100g H2O @ 273K (g):
35.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Chloride (NaCl)
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 16000
Elastizitätsmodul (GPa):
39.98

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ausgezeichnete Transmission zwischen 250nm und 16μm
  • Kostengünstig
  • Ideal geeignet für die FTIR-Spektroskopie
  • Kaliumbromidfenster (KBr) ebenfalls erhältlich

Natriumchlorid (NaCl) ist ein Material, das häufig in der FTIR Spektroskopie eingesetzt wird. NaCl ist ein kostengünstiges kristallines Material, das eine hohe Transmission zwischen 250nm und 16μm besitzt. Der Brechungsindex in diesem Bereich liegt zwischen 1,4 und 1,6. Das Material ist von Natur aus hydrophil und sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen. Es ist empfindliche gegen Stößen und kann bis 400°C eingesetzt werden. NaCl hat eine Dichte von 2,17g/cm3 und eine Knoop-Härte von 18,2.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.