Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Protect your investment.
These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Downloadbereich
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
3.00 ±0.1
Beschichtung:
BBAR (3000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.8
Dichte (g/cm3):
4.08
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
2.371
Knoop-Härte (kg/mm2):
210
Parallelität (Bogenminuten):
<1
Poisson-Zahl:
0.27
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Niedrige Absorption und geringe Streuung von 0,4 - 12 μm
Lieferbar ohne Beschichtung oder mit einer AR-Beschichtung für 3 - 12 μm
TECHSPEC® Multispektrale Zinksulfidfenster werden aus wasserfreiem, multispektralem Zinksulfid gefertigt, das eine geringe Absorption und Streuung in einem breiten Spektralbereich von 0,4 - 12 μm besitzt. Wie bei unseren TECHSPEC® Zinkselenidfenstern wird das multispektrale Zinksulfid ebenfalls chemisch aufgedampft und häufig bei der Wärmebildgebung eingesetzt. Aufgrund der exzellenten Transmission im sichtbaren und infraroten Spektrum empfiehlt es sich für Systeme mit Sensoren sowohl im sichtbaren Bereich als auch im mittelwelligen oder langwelligen Infrarotspektrum. Das Material ist etwas härter und chemisch beständiger als Zinkselenid.
Bitte beachten Sie: Obwohl eine spezielle Handhabung erforderlich ist, kann Aceton verwendet werden, um Partikel und Ablagerungen von den Fenstern zu entfernen.